Manivela Furo de ajuste alumínio preto revestimento plástico 06492-140
- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Cabo cilíndrico giratório em termoplástico
- com revestimento em plástico preto
- Cabo cilíndrico giratório preto
Sales unit
36,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main
material
aluminium
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole
14
H1=Handle height
83
H=Height
123
L=Length
155,5
D1
32
D3
26
H2
34
H3
22
H4
18
R
17,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Alumínio.
Cabo cilíndrico giratório em termoplástico.
Cabo cilíndrico giratório em termoplástico.
Versão
com revestimento em plástico preto.
Cabo cilíndrico giratório preto.
Cabo cilíndrico giratório preto.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.