Volante de quatro punhos aço 06235-120
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
Unidade de venda
38,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Capstan wheel
Main
material
steel
Component
material
thermoset
D=Fastening hole
12
D1
50
D2
28
D3
20
D4
8
H
35
H1
17
H2
9
L
90
UNSPSC Code
31162802
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
Volante de quatro punhos em aço.
Botão bola em duroplástico.
Botão bola em duroplástico.
Versão
Volante de quatro punhos brunido.
Botão bola preto.
Botão bola preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.