Capstan wheel steel 06235-160
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
Sales unit
54,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Capstan wheel
Main
material
steel
Component
material
thermoset
D=Fastening hole
16
D1
65
D2
35
D3
30
D4
12
H
45
H1
20
H2
12
L
119
UNSPSC Code
31162802
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
Volante de quatro punhos em aço.
Botão bola em duroplástico.
Botão bola em duroplástico.
Versão
Volante de quatro punhos brunido.
Botão bola preto.
Botão bola preto.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.