Manopla em cruz ferro fundido maleável 06230-16
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Universalmente aplicável
Unidade de venda
33,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manopla em cruz
Material
do corpo
básico
ferro fundido maleável
D=Rosca
M16
UNSPSC Code
31162804
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
Ferro fundido maleável GJMW 350.
Versão
peça escareada e jateada com areia.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.