Volante Furo de ajuste aço inoxidável A4 polido 06274-0100X10
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Material: aço inoxidável 1.4401
Unidade de venda
46,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
DIN
DIN 950
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A4
Cor
do corpo
básico
polido
D1=Diâmetro externo
100
D2=Furo de fixação
10H7
D7=Rosca
M6
L3=Altura
33
Chave de aço
1.4401
D3
26
L1
17
Quantidade de
raios
3
UNSPSC Code
31162802
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
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Aro torneado e polido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.