Volante Furo de ajuste aço inoxidável A4 polido 06274-0125X12
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Material: aço inoxidável 1.4401
Unidade de venda
67,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
stainless steel A4
Main
colour
polished
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
12H7
D7=Thread
M8
L3=height
36
D3
28
L1
18
Number of
spokes
3
Steel code
1.4401
UNSPSC Code
31162802
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
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Aro torneado e polido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.