text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
DIN
DIN 950
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Cor do corpo básico
polido
D1=Diâmetro externo
160
D2=Furo de fixação
16H7
D7=Rosca
M10
L3=Altura
40
Chave de aço
1.4401
D3
32
L1
20
Quantidade de raios
3
UNSPSC Code
31162802
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
Aço inoxidável 1.4401.

Versão
Aro torneado e polido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought