Volante delta Furo quadrado termoplástico azul RAL 5017 06840-063064
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Manuseio seguro e confortável
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Disponível em diferentes cores, reforçado com fibra de vidro
Unidade de venda
1,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante delta
Versão 1
Furo quadrado
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
azul RAL 5017
D1=Diâmetro externo
63
D2=Furo de fixação
5
L3=Altura
12,6
SW=Aberturas de chaves
6
D3
15,8
L1
9
Tamanho
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.