text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante delta
Versão 1
Furo quadrado
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
azul RAL 5017
D1=Diâmetro externo
80
D2=Furo de fixação
5
L3=Altura
16
SW=Aberturas de chaves
8
D3
20
L1
12
Tamanho
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram