Volante delta Furo quadrado termoplástico black grey RAL 7021 06840-05005
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Manuseio seguro e confortável
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Disponível em diferentes cores, reforçado com fibra de vidro
Unidade de venda
1,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante delta
Versão 1
Furo quadrado
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
D1=Diâmetro externo
50
D2=Furo de fixação
5
L3=Altura
10
SW=Aberturas de chaves
5
D3
12,5
L1
7,3
Tamanho
1
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
Fibreglass reinforced thermoplastic.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.