text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Volante delta
Versão 1
Furo quadrado
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
D1=Diâmetro externo
63
D2=Furo de fixação
5
L3=Altura
12,6
SW=Aberturas de chaves
7
D3
15,8
L1
9
Tamanho
2
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
Description

Material
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram