Delta wheel square socket thermoplastic traffic red RAL 3020 06840-063072
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Manuseio seguro e confortável
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Disponível em diferentes cores, reforçado com fibra de vidro
Sales unit
€1.25
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Delta wheel
Version 1
square socket
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
D1=Outside diameter
63
D2=Fastening hole
5
L3=height
12,6
SW=key width
7
D3
15,8
L1
9
Size
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Fibreglass reinforced thermoplastic.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.