2-Spoke handwheel Reamed hole with slot polyamide 06255-1160X14
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão com ou sem ranhura
- resistente ao óleo e à graxa
Sales unit
17,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main
material
polyamide
D1=Outside diameter
159
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
57
B3
5
D3
40
H
33
H2
22
L1
32
T
16,3
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Versões especiais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.