Volante de dois raios Furo de ajuste com ranhura poliamida 06255-1250X24
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão com ou sem ranhura
- resistente ao óleo e à graxa
Unidade de venda
28,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main
material
polyamide
D1=Outside diameter
252
D2=Fastening hole
24H7
L3=height
71
B3
8
D3
55,5
H
39,5
H2
24
L1
36
T
27,3
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.