Volante de dois raios Furo de ajuste poliamida 06255-0080X08
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão com ou sem ranhura
- resistente ao óleo e à graxa
Unidade de venda
7,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
poliamida
D1=Diâmetro externo
80
D2=Furo de fixação
8H7
L3=Altura
34
D3
24,5
H
20
H2
16
L1
20
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.