text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
revolving grip
Main material
polyamide
Component material
polyamide
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
8H7
L3=height
34
A
30
B3
2
D3
24,5
D4
20
H
20
H2
16
L
85
L1
20
L2
51
T
9
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passgem em aço.
Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought