text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste com ranhura
Tipo de produto
cabo girátório
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
poliamida
D1=Diâmetro externo
198
D2=Furo de fixação
16H7
L3=Altura
60
A
82
B3
5
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
T
18,3
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passgem em aço.
Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram