text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste com ranhura
Tipo de produto
cabo reversível
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
poliamida
D1=Diâmetro externo
200
D2=Furo de fixação
16H7
L3=Altura
69
A
80
B3
5
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
T
18,3
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought