Volante Furo de ajuste com ranhura termoplástico grafite escuro 06262-010801003
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
Sales unit
18,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
without transverse hole
Form
C
Form definition
reamed hole with slot
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
10H7
L3=height
37,5
A1
2,5
B3
3
D
25
D3
19
Grip
without
H
17,5
L1
13
Size
1
T
11,4
UNSPSC Code
31162802
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
Corpo básico do volante em termoplástico.
Cubo de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.