text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
without transverse hole
Form
C
Form definition
reamed hole with slot
Product type
without grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
37,5
A1
2,5
B3
4
D
25
D3
19
Grip
without
H
17,5
L1
13
Size
1
T
13,8
UNSPSC Code
31162802
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
Corpo básico do volante em termoplástico.
Cubo de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought