text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste com ranhura
Versão 2
sem furo transversal
Forma
C
Tipo da forma
furo de ajuste com ranhura
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite escuro
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
brunido
D1=Diâmetro externo
160
D2=Furo de fixação
14H7
L3=Altura
64,5
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
H
28
L1
18,5
Punho, cabo
sem cabo
T
16,3
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
Corpo básico do volante em termoplástico.
Cubo de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram