Handwheel reamed hole thermoplastic black grey 06262-04160146
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form
Unidade de venda
€34.17
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
com furo transversal
Forma
A
Tipo
da forma
furo de ajuste e transversal
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite escuro
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
160
D2=Furo de fixação
14H7
L3=Altura
64,5
A1
5,6
D
45
D3
25
D7
M6
H
28
H2
7,5
L1
18,5
Punho, cabo
sem cabo
Tamanho
4
UNSPSC Code
31162802
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
Handwheel body thermoplastic.
Hub steel, strength class 5.8, or stainless steel 1.4404.
Version
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
The hub cover is supplied unassembled.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.