text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
com furo transversal
Forma
A
Tipo da forma
furo de ajuste e transversal
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite escuro
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
brunido
D1=Diâmetro externo
80
D2=Furo de fixação
12H7
L3=Altura
37,5
A1
2,5
D
25
D3
19
D7
M6
H
17,5
H2
7,5
L1
13
Punho, cabo
sem cabo
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
Handwheel body thermoplastic.
Hub steel, strength class 5.8, or stainless steel 1.4404.

Version
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
The hub cover is supplied unassembled.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram