Volante chapa de aço aço preto RAL 9005 06289-060060
- Fabricado a partir de uma peça
- Cubo para perfil quadrado
- Cubo reforçado
Unidade de venda
1,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
chapa de aço
Versão 2
Quadrado
Material
do corpo
básico
aço
Cor
do corpo
básico
preto RAL 9005
D1=Diâmetro externo
60
L3=Altura
12
L1
8,5
Quantidade de
raios
3
UNSPSC Code
31162802
V
6
V1
5,9
V2
6,15
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
Aço.
Versão
Revestido a pó preto RAL 9005, vermelho fogo RAL 3000 ou zincado, passivado na cor azul.
Indicação
Especialmente adequados para válvulas de vedação. Os volantes são fabricados a partir de uma peça. Por meio de um processo especial de deformação, o volante é reforçado na área do cubo. O cubo em forma cônica permite a fácil montagem, assegurando o eincaixe seguro e firme na ponta quadrada do eixo.
Indicação de desenho
1) Eixo com ponta quadrada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.