text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main material
steel
Main colour
ruby red RAL3003
D1=Outside diameter
60
L3=height
12
L1
8,5
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
V
7
V1
6,9
V2
7,15
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
Aço.
Versão
Revestido a pó preto RAL 9005, vermelho fogo RAL 3000 ou zincado, passivado na cor azul.
Indicação
Especialmente adequados para válvulas de vedação. Os volantes são fabricados a partir de uma peça. Por meio de um processo especial de deformação, o volante é reforçado na área do cubo. O cubo em forma cônica permite a fácil montagem, assegurando o eincaixe seguro e firme na ponta quadrada do eixo.
Indicação de desenho
1) Eixo com ponta quadrada
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram