Volante chapa de aço aço vermelho rubi RAL 3003 06289-090091
- Fabricado a partir de uma peça
- Cubo para perfil quadrado
- Cubo reforçado
Sales unit
2,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main
material
steel
Main
colour
ruby red RAL3003
D1=Outside diameter
89
L3=height
16
L1
11
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
V
9
V1
8,9
V2
9,15
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
Aço.
Versão
Revestido a pó preto RAL 9005, vermelho fogo RAL 3000 ou zincado, passivado na cor azul.
Indicação
Especialmente adequados para válvulas de vedação. Os volantes são fabricados a partir de uma peça. Por meio de um processo especial de deformação, o volante é reforçado na área do cubo. O cubo em forma cônica permite a fácil montagem, assegurando o eincaixe seguro e firme na ponta quadrada do eixo.
Indicação de desenho
1) Eixo com ponta quadrada
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.