Disc handwheel with centre bore stainless steel bright 06276-01-4076X00
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Material: aço inoxidável 1.4301
- Outras versões em aço inoxidável sob consulta
Sales unit
54,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
with centre bore
Product type
revolving grip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
76,2
L3=height
27,9
D2
9,91
D3
22,1
Grip
revolving grip
L1
17,02
L2
6,1
L4
37,9
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31162803
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Torneado, superfície sem tratamento.
Cubo com furo de centragem.
Cubo com furo de centragem.
Sob consulta
Aço inoxidável 1.4401.
Aço inoxidável 1.4404.
Aço inoxidável 1.4571.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.