Volante fechado com furo de centragem aço inoxidável superfície sem tratamento 06276-01-4254X00
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Material: aço inoxidável 1.4301
- Outras versões em aço inoxidável sob consulta
Unidade de venda
245,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante fechado
Versão 1
com furo de centragem
Tipo de
produto
cabo girátório
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
254
L3=Altura
50,8
Chave de aço
1.4301
D2
22,1
D3
50,8
L1
26,67
L2
15,75
L4
76,2
Punho, cabo
cabo giratório
UNSPSC Code
31162803
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Torneado, superfície sem tratamento.
Cubo com furo de centragem.
Cubo com furo de centragem.
Sob consulta
Aço inoxidável 1.4401.
Aço inoxidável 1.4404.
Aço inoxidável 1.4571.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.