text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clip
Version 1
light series
DIN
DIN 3015-1
Form
B
Form definition
Smooth inner face
Main material
polypropylene
Main colour
green
B=Width
30
H=Height
32
L=Length
42
A (metres)
1,2
D for screw
M6
D1 (mm)
15
L1
26
Size
2
Tightening torque (polypropylene) (Nm)
8
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
Polipropileno PP.
Versão
verde.
Indicação
Abraçadeiras da série leve conforme a norma DIN 3015-1 com superfície interna lisa, sem pré-carga. Recomendado para a fixação segura de mangueiras e cabos. As superfícies internas lisas e os raios de saída evitam danos às mangueiras e aos cabos.

Preferencialmente para ser usado como rolamento livre, onde o cabo não é fixado entre as metades da abraçadeira. Selecione o diâmetro (D1) das abraçadeiras ligeiramente maior do que o diâmetro do tubo a ser fixado.

As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Dados técnicos
Os torques de aperto dos parafusos especificados referem-se à instalação com placa de cobertura e parafusos sextavados conforme a norma DIN EN ISO 4014/4017.
Faixa de temperatura
-30 °C a + 90 °C
Montagem
Os espaçamentos recomendados para os abraçadeiras (A) são valores de referência e se aplicam a cargas estáticas.

Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.

União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.

Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought