text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira
Versão 1
série pesada
DIN
DIN 3015-2
Forma
A
Tipo da forma
Superfície interna estriada
Material do corpo básico
polipropileno
Cor do corpo básico
verde
B=Largura
30,5
H=Altura
32
L=Comprimento
55
A (metros)
1,2
D para parafuso
M10
D1 (mm)
17,2
Força de retenção do tubo F (polipropileno) (kN)
1,6
L1
33
S mín.
0,6
Tamanho
1
Torque de aperto (polipropileno) (Nm)
12
Tubo Diâmetro nominal (polegadas)
3/8
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
Polipropileno PP.
Versão
verde.
Indicação
Abraçadeiras da série pesada conforme a norma DIN 3015-2 com superfície interna estriada, com pré-carga. Recomendado para a fixação segura de tubulações.

Preferencialmente usado como um fixador de ponto fixo, em que o tubo é preso entre as metades do fixador. A folga (S) entre as metades da abraçadeira garante a pré-carga adequada durante a união roscada.

As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Dados técnicos
Os torques de aperto dos parafusos especificados referem-se à instalação com placa de cobertura e parafusos sextavados conforme a norma DIN EN ISO 4014/4017.

A força de retenção axial do tubo (conforme a norma DIN 3015, Parte 10) é um valor médio de três testes a +23 °C com um tubo conforme a norma DIN EN 10220 feito de aço St37 com uma superfície laminada, assumindo atrito estático. Se a abraçadeira do tubo for carregada na direção axial do tubo com a força de retenção do tubo especificada (F), o tubo não deslizará na abraçadeira do tubo.
Faixa de temperatura
-30 °C a + 90 °C
Montagem
Os espaçamentos recomendados para os abraçadeiras (A) são valores de referência e se aplicam a cargas estáticas.

Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.

União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.

Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought