text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Abraçadeira
Versão 1
série pesada
DIN
DIN 3015-2
Forma
A
Tipo da forma
Superfície interna estriada
Material do corpo básico
polipropileno
Cor do corpo básico
verde
B=Largura
60
H=Altura
120
L=Comprimento
154
A (metros)
3
D para parafuso
M16
D1 (mm)
65
Força de retenção do tubo F (polipropileno) (kN)
11
L1
122
S mín.
2
Tamanho
5
Torque de aperto (polipropileno) (Nm)
45
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
Polipropileno PP.
Versão
verde.
Indicação
Abraçadeiras da série pesada conforme a norma DIN 3015-2 com superfície interna estriada, com pré-carga. Recomendado para a fixação segura de tubulações.

Preferencialmente usado como um fixador de ponto fixo, em que o tubo é preso entre as metades do fixador. A folga (S) entre as metades da abraçadeira garante a pré-carga adequada durante a união roscada.

As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Dados técnicos
Os torques de aperto dos parafusos especificados referem-se à instalação com placa de cobertura e parafusos sextavados conforme a norma DIN EN ISO 4014/4017.

A força de retenção axial do tubo (conforme a norma DIN 3015, Parte 10) é um valor médio de três testes a +23 °C com um tubo conforme a norma DIN EN 10220 feito de aço St37 com uma superfície laminada, assumindo atrito estático. Se a abraçadeira do tubo for carregada na direção axial do tubo com a força de retenção do tubo especificada (F), o tubo não deslizará na abraçadeira do tubo.
Faixa de temperatura
-30 °C a + 90 °C
Montagem
Os espaçamentos recomendados para os abraçadeiras (A) são valores de referência e se aplicam a cargas estáticas.

Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.

União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.

Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought