Abraçadeira série pesada polipropileno verde 07841-5080011
- Para fixação segura de tubulações
- Com superfície interna estriada
- Com pré-carga
- Recomendado para tubulações
Unidade de venda
34,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira
Versão 1
série pesada
DIN
DIN 3015-2
Forma
A
Tipo
da forma
Superfície interna estriada
Material
do corpo
básico
polipropileno
Cor
do corpo
básico
verde
B=Largura
60
H=Altura
120
L=Comprimento
154
A
(metros)
3,7
D
para parafuso
M16
D1
(mm)
80
Força de retenção do tubo F
(polipropileno)
(kN)
11
L1
122
S
mín.
2
Tamanho
5
Torque de aperto
(polipropileno)
(Nm)
45
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
Polipropileno PP.
Versão
verde.
Indicação
Abraçadeiras da série pesada conforme a norma DIN 3015-2 com superfície interna estriada, com pré-carga. Recomendado para a fixação segura de tubulações.
Preferencialmente usado como um fixador de ponto fixo, em que o tubo é preso entre as metades do fixador. A folga (S) entre as metades da abraçadeira garante a pré-carga adequada durante a união roscada.
As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Preferencialmente usado como um fixador de ponto fixo, em que o tubo é preso entre as metades do fixador. A folga (S) entre as metades da abraçadeira garante a pré-carga adequada durante a união roscada.
As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Dados técnicos
Os torques de aperto dos parafusos especificados referem-se à instalação com placa de cobertura e parafusos sextavados conforme a norma DIN EN ISO 4014/4017.
A força de retenção axial do tubo (conforme a norma DIN 3015, Parte 10) é um valor médio de três testes a +23 °C com um tubo conforme a norma DIN EN 10220 feito de aço St37 com uma superfície laminada, assumindo atrito estático. Se a abraçadeira do tubo for carregada na direção axial do tubo com a força de retenção do tubo especificada (F), o tubo não deslizará na abraçadeira do tubo.
A força de retenção axial do tubo (conforme a norma DIN 3015, Parte 10) é um valor médio de três testes a +23 °C com um tubo conforme a norma DIN EN 10220 feito de aço St37 com uma superfície laminada, assumindo atrito estático. Se a abraçadeira do tubo for carregada na direção axial do tubo com a força de retenção do tubo especificada (F), o tubo não deslizará na abraçadeira do tubo.
Faixa de temperatura
-30 °C a + 90 °C
Montagem
Os espaçamentos recomendados para os abraçadeiras (A) são valores de referência e se aplicam a cargas estáticas.
Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.
União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.
Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.
União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.
Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.