Abraçadeira Abraçadeira dupla polipropileno verde 07842-01-2015011
- Para fixação segura de tubulações
- Com superfície interna lisa
- Com pré-carga
- Recomendado para mangueiras e cabos
- Com bordas arredondadas
Unidade de venda
2,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira
Versão 1
Abraçadeira dupla
DIN
DIN 3015-3
Forma
B
Tipo
da forma
superfície interna lisa
Material
do corpo
básico
polipropileno
Cor
do corpo
básico
verde
B=Largura
30
H=Altura
26
L=Comprimento
53
A
(metros)
1,2
D
para parafuso
M8
D1
(mm)
15
L1
29
Tamanho
2
Torque de aperto
(polipropileno)
(Nm)
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
Polipropileno PP.
Versão
verde.
Indicação
Abraçadeiras duplas conforme DIN 3015-3 com superfície interna lisa, sem pré-carga. Recomendado para a fixação segura de duas mangueiras e cabos paralelos. As superfícies internas lisas e os raios de saída evitam danos às mangueiras e aos cabos.
Preferencialmente para ser usado como rolamento livre, onde o cabo não é fixado entre as metades da abraçadeira. Selecione o diâmetro (D1) das abraçadeiras ligeiramente maior do que o diâmetro do tubo a ser fixado.
As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Preferencialmente para ser usado como rolamento livre, onde o cabo não é fixado entre as metades da abraçadeira. Selecione o diâmetro (D1) das abraçadeiras ligeiramente maior do que o diâmetro do tubo a ser fixado.
As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Dados técnicos
Os torques de aperto dos parafusos especificados referem-se à instalação com placa de cobertura e parafusos sextavados conforme a norma DIN EN ISO 4014/4017.
Faixa de temperatura
-30 °C a + 90 °C
Montagem
Os espaçamentos recomendados para os abraçadeiras (A) são valores de referência e se aplicam a cargas estáticas.
Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.
União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.
Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.
União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.
Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.