text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira
Versão 1
série pesada
DIN
DIN 3015-2
Forma
B
Tipo da forma
superfície interna lisa
Material do corpo básico
polipropileno
Cor do corpo básico
verde
B=Largura
45
H=Altura
87
L=Comprimento
115
A (metros)
2,7
D para parafuso
M12
D1 (mm)
44,5
D1 (polegadas)
1 3/4
L1
90
Tamanho
4
Torque de aperto (polipropileno) (Nm)
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
Polipropileno PP.
Versão
verde.
Indicação
Abraçadeiras da série pesada conforme a norma DIN 3015-2 com superfície interna lisa, sem pré-carga. Recomendado para a fixação segura de mangueiras e cabos. As superfícies internas lisas e os raios de saída evitam danos às mangueiras e aos cabos.

Preferencialmente para ser usado como rolamento livre, onde o cabo não é fixado entre as metades da abraçadeira. Selecione o diâmetro (D1) das abraçadeiras ligeiramente maior do que o diâmetro do tubo a ser fixado.

As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Dados técnicos
Os torques de aperto dos parafusos especificados referem-se à instalação com placa de cobertura e parafusos sextavados conforme a norma DIN EN ISO 4014/4017.
Faixa de temperatura
-30 °C a + 90 °C
Montagem
Os espaçamentos recomendados para os abraçadeiras (A) são valores de referência e se aplicam a cargas estáticas.

Curvas de tubo: ao instalar curvas de tubo, as braçadeiras devem ser instaladas diretamente na frente e atrás da curva.

União roscada: a primeira braçadeira deve ser instalada imediatamente após a união roscada para manter as vibrações longe da união roscada.

Conexões: se as conexões forem integradas à tubulação, uma braçadeira deve ser instalada a montante e a jusante da conexão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought