Clip heavy duty series polypropylene green 07841-01-4070011
- Para fixação segura de tubulações
- Com superfície interna lisa
- Com pré-carga
- Recomendado para mangueiras e cabos
- Com bordas arredondadas
Unidade de venda
14,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Clip
Version 1
heavy duty series
DIN
DIN 3015-2
Form
B
Form definition
Inner face smooth
Main
material
polypropylene
Main
colour
green
B=Width
45
H=Height
87
L=Length
115
A
(metres)
3
D
for screw
M12
D1
(inches)
2 3/4
D1
(mm)
70
L1
90
Size
4
Tightening torque
(polypropylene)
(Nm)
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
Polipropileno PP.
Versão
verde.
Indicação
Abraçadeiras da série pesada conforme a norma DIN 3015-2 com superfície interna lisa, sem pré-carga. Recomendado para a fixação segura de mangueiras e cabos. As superfícies internas lisas e os raios de saída evitam danos às mangueiras e aos cabos.
Preferencialmente para ser usado como rolamento livre, onde o cabo não é fixado entre as metades da abraçadeira. Selecione o diâmetro (D1) das abraçadeiras ligeiramente maior do que o diâmetro do tubo a ser fixado.
As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Preferencialmente para ser usado como rolamento livre, onde o cabo não é fixado entre as metades da abraçadeira. Selecione o diâmetro (D1) das abraçadeiras ligeiramente maior do que o diâmetro do tubo a ser fixado.
As metades superior e inferior da abraçadeira são idênticas. O fornecimento ocorre em pares.
Dados técnicos
The specified screw tightening torques refer to installation with a cover plate and DIN EN ISO 4014/4017 hex head screws.
Temperature range
-30 °C to +90 °C
Assembly
The recommended clamp spacings (A) are guidelines and apply to static loads.
Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.
Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.
Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.
Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.
Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.