Inserto aço Revestimento de zinco-níquel 07840-18-0813
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
Unidade de venda
0,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Inserto
DIN
DIN 3015-1
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
Revestimento de zinco-níquel
Adequado para
DIN 3015-1
série leve
tamanho 0-8
Tamanho
0/1/2/3/4/5/6/7/8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Insertos para abraçadeiras DIN 3015 parte 1 série leve.
Os insertos são inseridos na metade superior da abraçadeira quando esta é instalada em conjunto com parafusos sextavados externos e sem uma placa de cobertura.
Os insertos são inseridos na metade superior da abraçadeira quando esta é instalada em conjunto com parafusos sextavados externos e sem uma placa de cobertura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.