Placa de cobertura Abraçadeira dupla aço Revestimento de zinco-níquel 07842-17-50913
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
Unidade de venda
1,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de cobertura
Versão 1
Abraçadeira dupla
DIN
DIN 3015-3
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
Revestimento de zinco-níquel
B=Largura
30
L=Comprimento
102
Adequado para
DIN 3015-3
Abraçadeira dupla
Tamanho 5
D4
9
H
7
S
3
Tamanho
5
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
Aço.
Versão
Revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas de cobertura para abraçadeiras DIN 3015 Parte 3 Abraçadeiras duplas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.