Placa de cobertura série leve aço Revestimento de zinco-níquel 07840-17-10713
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
Unidade de venda
0,44 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de cobertura
Versão 1
série leve
DIN
DIN 3015-1
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
Revestimento de zinco-níquel
B=Largura
30
L=Comprimento
34
Adequado para
DIN 3015-1
série leve
tamanho 1
D4
7
L1
20
S
3
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
Aço.
Versão
Revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas de cobertura para abraçadeiras DIN 3015 parte 1 série leve.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.