text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de cobertura
Versão 1
série pesada
DIN
DIN 3015-2
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
Revestimento de zinco-níquel
B=Largura
45
L=Comprimento
115
Adequado para DIN 3015-2 série pesada
tamanho 4
D4
14
L1
90
S
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
Aço.
Versão
Revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas de cobertura para abraçadeiras DIN 3015 parte 2 série pesada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought