text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Weld-on plate
Version 1
Double clamp fitting
Version 2
long
DIN
DIN 3015-3
Main material
steel
Surface finish body
zinc-nickel coated
B=Width
30
G=Thread
M8
L=Length
136
D3
14
D4
9
H
10,3
L2
120
S
5
Size
5
Suitable for DIN 3015-3 double clamp fitting
Size 5
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
Steel.
Version
Zinc-nickel coated.
Note
Long weld-on plates for DIN 3015-3 double clamp fittings.

These plates can be welded or screwed on.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought