Weld-on plate light series steel zinc-nickel coated 07840-11-00613
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
- Para soldar ou parafusar
Sales unit
1,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Weld-on plate
Version 1
light series
Version 2
long
DIN
DIN 3015-1
Main
material
steel
Surface finish
body
zinc-nickel coated
B=Width
30
G=Thread
M6
L=Length
58
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
24,5
L2
44
S
3
Size
0
Suitable for
DIN 3015-1
light series
size 0
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
Aço.
Versão
fosfatizado ou com revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas soldadas longas para abraçadeiras DIN 3015 parte 1 série leve.
Essas placas soldadas podem ser soldadas ou parafusadas.
Essas placas soldadas podem ser soldadas ou parafusadas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.