text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Weld-on plate
Version 1
light series
Version 2
long
DIN
DIN 3015-1
Main material
steel
Surface finish body
zinc-nickel coated
B=Width
30
G=Thread
M6
L=Length
64
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
20
L2
50
S
3
Size
1
Suitable for DIN 3015-1 light series
size 1
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
Aço.
Versão
fosfatizado ou com revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas soldadas longas para abraçadeiras DIN 3015 parte 1 série leve.

Essas placas soldadas podem ser soldadas ou parafusadas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram