Placa soldada série leve aço Revestimento de zinco-níquel 07840-11-20613
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
- Para soldar ou parafusar
Unidade de venda
2,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa soldada
Versão 1
série leve
Versão 2
longo
DIN
DIN 3015-1
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
Revestimento de zinco-níquel
B=Largura
30
G=Rosca
M6
L=Comprimento
70
Adequado para
DIN 3015-1
série leve
tamanho 2
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
26
L2
56
S
3
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
Aço.
Versão
fosfatizado ou com revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas soldadas longas para abraçadeiras DIN 3015 parte 1 série leve.
Essas placas soldadas podem ser soldadas ou parafusadas.
Essas placas soldadas podem ser soldadas ou parafusadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.