text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa soldada
Versão 1
série pesada
Versão 2
longo
DIN
DIN 3015-2
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
Revestimento de zinco-níquel
B=Largura
30
G=Rosca
M10
L=Comprimento
113
Adequado para DIN 3015-2 série pesada
tamanho 1
D3
18
D4
13
H
8
L1
33
L2
95
S
8
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
Aço.
Versão
fosfatizado ou com revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas soldadas longas para abraçadeiras DIN 3015 parte 2 série pesada.

Essas placas soldadas podem ser soldadas ou parafusadas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought