text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Weld-on plate
Version 1
heavy duty series
Version 2
long
DIN
DIN 3015-2
Main material
steel
Surface finish body
zinc-nickel coated
B=Width
45
G=Thread
M12
L=Length
187
D3
20
D4
16
H
8
L1
90
L2
155
S
10
Size
4
Suitable for DIN 3015-2 heavy series
size 4
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
Aço.
Versão
fosfatizado ou com revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas soldadas longas para abraçadeiras DIN 3015 parte 2 série pesada.

Essas placas soldadas podem ser soldadas ou parafusadas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought