Placa soldada série leve aço fosfatado 07840-10-10611
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
Unidade de venda
1,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa soldada
Versão 1
série leve
DIN
DIN 3015-1
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
fosfatado
B=Largura
30
G=Rosca
M6
L=Comprimento
36
Adequado para
DIN 3015-1
série leve
tamanho 1
D3
12
H
6,5
L1
20
S
3
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
Aço.
Versão
fosfatado.
Indicação
Placas soldadas para abraçadeiras DIN 3015 Parte 1 série leve.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.