text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa soldada
Versão 1
série leve
DIN
DIN 3015-1
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
fosfatado
B=Largura
30
G=Rosca
M6
L=Comprimento
42
Adequado para DIN 3015-1 série leve
tamanho 2
D3
12
H
6,5
L1
26
S
3
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
Aço.
Versão
fosfatado.
Indicação
Placas soldadas para abraçadeiras DIN 3015 Parte 1 série leve.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram