Placa soldada Abraçadeira dupla aço Revestimento de zinco-níquel 07842-10-20811
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
Sales unit
2,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Weld-on plate
Version 1
Double clamp fitting
DIN
DIN 3015-3
Main
material
steel
Surface finish
body
zinc-nickel coated
B=Width
30
G=Thread
M8
L=Length
55
D3
14
H
6
S
5
Size
2
Suitable for
DIN 3015-3
double clamp fitting
Size 2
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
Aço.
Versão
Revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas soldadas para abraçadeiras DIN 3015 Parte 3 Abraçadeiras duplas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.