text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa soldada
Versão 1
Abraçadeira dupla
DIN
DIN 3015-3
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
Revestimento de zinco-níquel
B=Largura
30
G=Rosca
M8
L=Comprimento
85
Adequado para DIN 3015-3 Abraçadeira dupla
tamanho 4
D3
14
H
6
S
5
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
Aço.
Versão
Revestimento de zinco-níquel.
Indicação
Placas soldadas para abraçadeiras DIN 3015 Parte 3 Abraçadeiras duplas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought