Placa soldada série pesada aço fosfatado 07841-10-21011
- Para fixação segura de abraçadeiras DIN 3015
Unidade de venda
4,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa soldada
Versão 1
série pesada
DIN
DIN 3015-2
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
fosfatado
B=Largura
30
G=Rosca
M10
L=Comprimento
86
Adequado para
DIN 3015-2
série pesada
tamanho 2
D3
18
H
8
L1
45
S
8
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
Aço.
Versão
fosfatado.
Indicação
Placas soldadas para abraçadeiras DIN 3015 parte 2 série pesada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.